เผยแพร่สินค้าของคุณ
Empty rolley 7 drawers s8
Sonic Equipment BV

Empty rolley 7 drawers s8

7 drawers 5 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 deep drawers (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers release system integrated within the handle, to prevent tipping over fully 100% retractable drawers high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys can holder rubber top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 67kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4730167
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์S8
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1012
  • กว้าง (มิลลิเมตร)775
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ