เผยแพร่สินค้าของคุณ
Empty trolley s14 18 drawers black
Sonic Equipment BV

Empty trolley s14 18 drawers black

18 drawers 16 shallow drawers 2 deep drawers drawer blocking system, as protection against tipping over drawer release system, no mechanism in the handle fully 100% retractable drawers powder coating front centralized safety lock folding key wooden topblade 2x can holder paper roll holder auto return ball bearing slides 4x extra large wheels ø155mm,whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 160kg static load capacity 600kg drawer capacity 40kg measurements: l1363 x w641 x h1211 mm ral black: 9004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47307118
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์S13
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1211
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1363
  • ความลึก (มิลลิเมตร)641
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ