เผยแพร่สินค้าของคุณ
Empty trolley s13, 13 drawers black
Sonic Equipment BV

Empty trolley s13, 13 drawers black

13 drawers 9 shallow drawers 2 deep drawers 2 small drawers wooden topblade document holder drawer blocking system, as protection against tipping over fully 100% rectractable drawers powder coating front centralized safety lock can holders paper holder garbage bin 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 155kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg measurements: l1185 x w730 x h951 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47308113
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์S13
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)951
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1185
  • ความลึก (มิลลิเมตร)730
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ