เผยแพร่สินค้าของคุณ
MWS work station 327cm left
Sonic Equipment BV

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4731355
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MWS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3268
  • ความลึก (มิลลิเมตร)720
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ