เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers
Sonic Equipment BV

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47451
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MSS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)947
  • กว้าง (มิลลิเมตร)674
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง