เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWS 32" trolley 2 drawers black
Sonic Equipment BV

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47457
  • Product familyförvaringssystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SWS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1025
  • กว้าง (มิลลิเมตร)830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ