เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical steel swing grab bar

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Part numbers: BG0800 Swing up grab bar with toilet roll holder hook, manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Mediclinics offers these products for the purpose of improving the quality of life of people with reduced mobility. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using steel white epoxy finished. The rotating point of this grab bar is strengthened with a double tube for a maximum resistance. A safety system that blocks the bar in the vertical position prevents its accidental dropping. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BR0800
  • Product familyGrab Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medinox
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)738
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย