เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical baby changing station BabyMedi
Vertical baby changing station BabyMedi
    Mediclinics

    Vertical baby changing station BabyMedi

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(8 รีวิว)
    Part number: CP0016V Vertical surface-mounted baby changing station made of bacterial-resistant polypropylene. BabyMedi® changing stations offer a very high level of safety and cleanliness being the ideal solution for public spaces such as, shopping centers, airports, public buildings, childcare centres, etc. Models suitable for high traffic facilities with high strength and durability. Their trendy and stylish design, allow these baby changing stations to blend into any space perfectly. Biocote® antimicrobial additive, based on ion silver technology, is embedded into its own surface, promoting an easy cleaning and reducing the growth of odor causing and staining microbes. BabyMedi® baby changing stations are supplied (inside the packing box) with child protection straps made of nylon. A pair of bag hooks (one at the right side and the other one at the left) help to keep personal belongings close and at hand. BabyMedi® units fully comply with the EN 12221-1 and EN 12221-2 standards that require baby changing stations be able to support a 50 Kg static load test during one hour.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CP0016V
    • Product familyBaby changing stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BabyMedi®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)890
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 27 31 11
    • OmniClass TitleDiaper Changing Tables

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)