เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
    Mediclinics

    Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Part numbers: M02AC-UL & M02ACS-UL With important success, SANIFLOW has developed THE FIRST INTELLIGENT HAND DRYER thanks to a new hand drying system called “Logic Dry”, which selects fully automatically for each drying cycle the heating-capacity required for optimal airflow temperature, representing an advance in the design and features of hand dryers for public washrooms. Additionally, they are equipped with new electronic and anti-vandalism protection systems, which make them the most secure dryers of their category. These Serie boast the legendary SANFILOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. Available in AISI 304 stainless steel, 1,5 mm thick, bright or satin finish, it represents a stylish choice.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M02ACx_UL
    • Product familyHigh traffic-High durability-Low noise
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mediflow® Intelligent
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย