เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical stainless steel swing grab bar
Vertical stainless steel swing grab bar
    Mediclinics

    Vertical stainless steel swing grab bar

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(12 รีวิว)
    Part numbers: BG0800C & BG0800CS Swing up grab bar with toilet roll holder hook, manufactured by Mediclinics in AISI 304 stainless steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Mediclinics offers these products for the purpose of improving the quality of life of people with reduced mobility. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright or a satin finish. The rotating point of this grab bar is strengthened with a double tube for a maximum resistance. A safety system that blocks the bar in the vertical position prevents its accidental dropping. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BR0800x
    • Product familyGrab Bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medinox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)738
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย