เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar
    Mediclinics

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)
    Part numbers: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Grab bar manufactured by Mediclinics in stainless steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thickness and with a snap flange cover for hidden mounting. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright and satin finish. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BRyyyyx
    • Product familyGrab Bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medinox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)82
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย