เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mediflow basic Stainless Steel 220V
Mediflow basic Stainless Steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic Stainless Steel 220V

    Part numbers: M03AC & M03ACS Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in AISI 304 stainless steel, 1.5 thick and available in bright finish or in AISI 304 stainless steel satin finish. It represents a stylish choice. Also, Mediclinics offers the possibility of incorporating items to the entire Mediflow® product line such as the flush mounting kit, galvanized metal cabinet for installing the hand dryer, which allows complying with the ADA/UNE standard for eliminating architectural barriers in washrooms. In summary, Mediflow® solutions are proven long lasting and completely reliable models. Versatile hand dryers with anti-vandalism features and designed to be installed in areas with a large traffic of people such as: airports, large hotels, sports centres, large recreational areas and official organizations among others.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M03ACx_220V
    • Product familyHigh traffic-High durability-Low noise
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mediflow® Basic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย