เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic steel 220V

    Part numbers: M03A & M03AB Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and available in white Epoxy finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M03Ax_220V
    • Product familyHigh traffic-High durability-Low noise
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mediflow® Basic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย