เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mediflow basic steel 120V
Mediclinics

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M03Ax_UL
  • Product familyHigh traffic-High durability-Low noise
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mediflow® Basic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)325
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)164
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย