เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smartflow 120V
Smartflow 120V
Smartflow 120V
    Mediclinics

    Smartflow 120V

    Part numbers: M04A-120V, M04AC-120V & M04ACS-120V The economic line of Smartflow® hand dryers is one of the most compact in the market, designed for locations that because of their size require small sized washroom accessories that meet two requirements: low consumption and optimum hand drying. These units are automatic dryers that offer an optimum relationship between functionality and price. Because of its features and design, this economic line is intended to be installed in areas with a large trafic of people like for example medium sized restaurants, cafeterias or the offices of a small or medium sized company. Three models with different finishes are available: White, bright and satin. All of them with an ABS resistant cover and electronic detection sensor by infrared beam with adjustable distance detection, that allows a better adaptability to different types of washrooms. These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M04Ax_120V
    • Product familyMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smartflow®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)147
    • ความลึก (มิลลิเมตร)138
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย