เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speedflow Plus steel
Speedflow Plus steel
    Mediclinics

    Speedflow Plus steel

    Part numbers: M17A y M17AB The Speedflow® Plus line of hand dryers is categorized within the eco-fast range of product but with the added value of complying with the requirements of ADAAG for accessibility of public washrooms. This regulation requires that the depth of the dryer cannot exceed 100 mm to facilitate access and movement to people with disabilities inside the washroom. The new Speedflow® Plus hand dryer is especially suitable for places with a high traffic frequency such as airports, shopping centers, sports facilities, etc. Energy efficient, this hand dryer presents very low power consumption. With a maximum power of 850 W, this hand dryer, depending on the configuration applied, consumes only between 0.6 and 2.8 watts per drying cycle and 0.4 W in stand-by mode, one of the lowest energy consumption in the market  Fast (maximum air speed 400 km / h) and quiet (57-65 dBA). Dries hands in only 12 seconds.  Adjustable power motor to regulate power consumption between 180 and 850 W.  HEPA filter media that filters solid particles in suspension.  Micro-switch "ON/OFF" located on the electronic board. Allows to activate/deactivate the heating element.  Detection of fixed targets. If a static object is detected in front of the sensor, the hand dryer automatically stops at 3-5 seconds as a safety measure.  Automatic safety cut-out. After 30 seconds of continuous use the device switches off automatically.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M17Ax_220V
    • Product familyGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Speedflow®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)290
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationElectric Appliance
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย