เผยแพร่สินค้าของคุณ
Junior Plus automatic 220V
Mediclinics

Junior Plus automatic 220V

Part number: M88APLUS Mediclinics Juniorplus sensor operated hand dryers have been designed for those washroom environments that require an excellent value for money. Equipped with a one piece ABS resistant cover it has been designed for medium/small washrooms. Includes an electronic detection system that uses an infrared beam, which is an adjustable mechanism that allows better adaptability to different types of washrooms. These dryers are also characterised for offering an optimum relationship between performance and consumption; incorporating an induction motor that allows free maintenance. They are ideal to be installed in washrooms with an average traffic of people like for example, restaurants, theatres, offices, etc. These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M88APLUS_220V
  • Product familyMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Junior Plus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)304
  • กว้าง (มิลลิเมตร)253
  • ความลึก (มิลลิเมตร)152
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย