เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optima Stainless Steel 220V
Optima Stainless Steel 220V
    Mediclinics

    Optima Stainless Steel 220V

    Part numbers: M99AC & M99ACS. Optima sensor-operated hand dryers from Mediclinics are a suitable solution for those looking for an auto hand dryer with an optimum performance at a very competitive price. These models are ideal to be installed in washrooms with an average traffic of people like for example, restaurants, theatres, offices, etc. Sensor operated models, equipped with an induction motor, which do not require any maintenance. Manufactured using the highest quality materials, they also include an optical reader for hand distance detection, which is adjustable. In order to better blend with the washroom’s decoration, it is available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Thanks to R&D&I, Mediclinics manufactur a dryer with a smooth design, which is made using a highly robust material, with anti-vandalism features. These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M99ACx_220V
    • Product familyMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optima
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)302
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย