เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel waste receptacle with self-closing lid
Steel waste receptacle with self-closing lid
    Mediclinics

    Steel waste receptacle with self-closing lid

    Part numbers: PP0065 & PP0080 The Mediclinics’ waste bins with spring–loaded lid models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people and they are manufactured in steel in two different capacities: 65 and 80 litters. They are a perfect solution for gymnasiums, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in steel white Epoxy finished. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. These waste bins have a manually activated self-closing lid. The opening lid mechanism is formed by an spring for automatic return and two rubber silencers to minimize the effect of the lid closing impact. They have a retaining system on the inside to secure the waste plastic bag and four black thermoplastic feet to keep the bottom of the bin clear of any moisture.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP0060_80
    • Product familyWaste Receptacle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Receptacle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)354
    • ความลึก (มิลลิเมตร)304
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย