เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
    Mediclinics

    Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(11 รีวิว)
    Part numbers: PP0065C, PP0065CS, PP0080C & PP0080CS The Mediclinics’ waste bins with spring–loaded lid models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people and they are manufactured in AISI 304 stainless steel in two different capacities: 65 and 80 litters. They are a perfect solution for gymnasiums, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in two different finishes: bright and satin. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. These waste bins have a manually activated self-closing lid. The opening lid mechanism is formed by an spring for automatic return and two rubber silencers to minimize the effect of the lid closing impact. They have a retaining system on the inside to secure the waste plastic bag and four black thermoplastic feet to keep the bottom of the bin clear of any moisture.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP0060x_80x
    • Product familyWaste Receptacle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Receptacle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)354
    • ความลึก (มิลลิเมตร)304
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย