เผยแพร่สินค้าของคุณ
Open steel bin with plastic swinging ring
Open steel bin with plastic swinging ring
    Mediclinics

    Open steel bin with plastic swinging ring

    Part number: PPA2279 & PPA2279B The Mediclinics’ open bins models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in White epoxy steel. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. They have an inner swinging plastic ring in black PP for bag holder.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP2279
    • Product familyWaste Receptacle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Receptacle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)176
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย