เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin
    Mediclinics

    Stainless steel round washbasin

    Part numbers: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Recessed round wash basins, manufactured in stainless steel AISI 304, 1.2mm thick, in bright or satin finish, that makes a perfect blend of style and functionality and providing them a great endurance, as well. Basins are circular, presenting different sizes (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm or Ø 355/405 mm) to suit specific needs of requirements of our customers. They have a waste hole of Ø 50 mm and they are prepared with or without water overflow hole. These wash basins are very easy to install, clean and maintain.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SN00yyxx
    • Product familyBasin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medinox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย