เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted
    Mediclinics

    Mediclinics All-in-One Wash Basin Mounted

    References: UCM094A (chrome-plated brass finish)  and UCM094AB (black finish)

    Mediclinics® All-in-one is a countertop mounted hand dryer tap and a water and soap dispenser faucet, all ready to work together as one beautiful, touch-free, hygienic and highly efficient system.

    Mediclinics® All-in-one has been thought and designed to avoid water splashing on the floor, to save space and to spend less time inside the washroom.

    Engineered with aesthetics and performance in mind, Mediclinics® All-in-one solutions are pure elegance and efficiency. Its smart design, with clean lines and elegant curves and its great functionality, breaks all current design and functional conventions.

    Mediclinics® All-in-one solutions are eco-friendly, saving more than 73% in terms of economical savings vs. similar solutions on the market.

    Mediclinics® All-in-one solutions are also very hygienic because they can incorporate an HEPA media filter (optional), the “Ion Hygienic” technology (optional) and an air-freshener tablet (optional).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UCM094A
    • Product familyWash and dry units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์All-in-One
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)226
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)157
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationFlow Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย