เผยแพร่สินค้าของคุณ
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
    Meganite Inc.

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    All-new AcryMed range - an advanced antimicrobial acrylic solid surface material suitable for all interior spaces.

    AcryMed is specially developed to enhance indoor environment surfaces by protecting the surface itself against deterioration, stains and odor-causing bacteria. 

    AcryMed has antimicrobial protection integrated into the solid surface sheet during production, it is not a top coating.

    AcryMed is certified in accordance with ISO 22196 and JIS Z 2801. It offers integrated hygienic surface protection with a significant impact that works effectively against bacteria.

    สเปคสินค้า
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.meganitewwacrymed
    • Product familySolid Surfaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์12mm collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)144
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองSolid surface
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)132
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameSurface
    • UNSPSC code301521
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 21 35
    • OmniClass TitleCommercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)