เผยแพร่สินค้าของคุณ
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
    Meganite Inc.

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(14 รีวิว)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    สเปคสินค้า
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solidsurfaceeu
    • Product familySolid Surfaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์12mm collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)30
    • กว้าง (นิ้ว)144
    • ความลึก (นิ้ว)0.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองSolid surface
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก132
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameSurface
    • UNSPSC code301521
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 21 35
    • OmniClass TitleCommercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)