เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Systeme_Rivepro
    • Product familyPVC Eaves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soffit / Fascia boards
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEC003208
    • ชื่อ ETIMEave
    • UNSPSC nameRoof fascias
    • UNSPSC code30151601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSoffit Panels
    • OmniClass Number23-13 41 11 17
    • OmniClass TitleRoof Fascias
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ