เผยแพร่สินค้าของคุณ
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S

    MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S

    - มีลักษณะรูปลอนที่กว้างและสันลอนที่โค้งสูง แข็งแรง ทำให้พาดระยะแปได้ไกล และประหยัดโครงสร้าง - มุมลาดเอียงต่ำ (5 องศา) - มีระบบ Anti-Capillary เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับได้อย่างดีเยี่ยม - แผ่นหลังคารุ่น M-DEX760-25-S นี้เป็นระบบ Bolt ความยาวต่อแผ่นที่เกิน 30เมตร อาจจะมีผลต่อการขยายตัวของหลังคา
    สเปคสินค้า
    • ความกว้างใช้งาน 760 mm. ความสูงลอน 25 mm. ความลาดเอียงต่ำสุด 5° (1/12) รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 450 mm. รัศมีดัดโค้งตามธรรมชาติต่ำสุด 30,000 mm. ความยาวขนส่งได้สูงสุด 25,000 mm. ความยาวผลิตที่หน้างาน On Request
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MBT_Metal_Sheet_Roof_Bolt_System_M-DEX760-25-S
    • Product familyMetal Sheet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)760
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • OmniClass Number23-13 39 11
    • OmniClass TitleExterior Roof Panels