เผยแพร่สินค้าของคุณ
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

    MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
    - มีรูปลอนที่สูงและท้องลอนกว้าง จึงช่วยเพิ่มระยะแปได้มากขึ้น ทำให้ประหยัดโครงสร้าง - ยึดแผ่นด้วยนวัตกรรมขาล็อค 3 in 1 "Superlock 40" จึงทำให้ติดตั้งง่าย ล็อคแน่น แนบสนิท และแข็งแรงกว่าขาล็อคทั่วไป - ด้วยท้องลองที่กว้างจึงระบายน้ำได้ดี รองรับ Slope ได้เพียง 2 องศา - มีระบบ Anti-Capilary สามารถป้องกันน้ำย้อนเข้าอาคารได้ดีเยี่ยม - สามารถทำการผลิตหน้างาน On-Site ด้วย Mobile Roll Forming Container ตามความยาวที่ต้องการ และเป็นรายแรกในประเทศไทย - Thermal Expansion แผ่นสามารถขยายตัวได้อย่างอิสระลดปัญหาการขยายตัวของแผ่นหลังคาจากความร้อน *กรณี Slope 2 องศา ให้ใช้ตาราง Water Drainage ประกอบการคำนวณ
    สเปคสินค้า
    • ความกว้างใช้งาน 700 mm. ความสูงลอน 40 mm. ความลาดเอียงต่ำสุด 2° (1/30) รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 800 mm. รัศมีดัดโค้งตามธรรมชาติต่ำสุด 45,000 mm. ความยาวขนส่งได้สูงสุด 25,000 mm. ความยาวผลิตที่หน้างาน On Request
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MBT_Metal_Sheet_Roof_Boltless_System_M-LOCK700-40
    • Product familyMetal Sheet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • OmniClass Number23-13 39 11
    • OmniClass TitleExterior Roof Panels