เผยแพร่สินค้าของคุณ
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
AIR CIRCLE is the round table with integrated stools, winner of the Red Dot 2022 award for urban design. AIR CIRCLE is perfect for equipping parks and open spaces dedicated to people and encouraging social interaction. Available in two versions with 4 or 6 seats, half of which are always adjustable in height, with an HPL top and a heavy-duty steel sheet structure to increase stability and safety.
สเปคสินค้า
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AIR-CIRCLE
  • Product familyAIR CIRCLE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AIR CIRCLE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • OmniClass Number23-11 29 15
  • OmniClass TitleExterior Tables

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)