เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Archived

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(17 รีวิว)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    สเปคสินค้า
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALFA-BETA-GAMMA
    • Product familyALFA BETA GAMMA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALFA BETA GAMMA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal planter systems
    • OmniClass Number23-11 27 13 17
    • OmniClass TitlePlanters

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)