เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASTER PLANTER
Metalco
Archived

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
สเปคสินค้า
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASTER
  • Product familyASTER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ASTER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_45_40_28_25
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal planter systems
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)