เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLOOM LITTER BIN
Metalco
Archived

BLOOM LITTER BIN

BLOOM is a lidless bin whose design resembles the petals of a tulip. Made of molded steel with a circular base and an internal sack holder ring, it has a capacity of approximately 60 liters.
สเปคสินค้า
  • BLOOM Ø 535 x H 870 | 48 Kg | L 80
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BLOOM
  • Product familyBLOOM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BLOOM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRecycling bins
  • OmniClass Number23-27 59 13
  • OmniClass TitleRecycling Bins

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (12)