เผยแพร่สินค้าของคุณ
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
    Metalco
    Archived

    DAHLIA PLANTER

    Planters, with simple cylindrical or square shape, available in various sizes, entirely made from steel sheet, with a circular or squared lower base support with fixings to regulate its slant. Each planter can be accessorised with two stainless steel plates which can be used to attach name-plates or labels.
    สเปคสินค้า
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: FREE STANDING
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DAHLIA
    • Product familyDAHLIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DAHLIA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal planter systems
    • OmniClass Number23-11 27 13 17
    • OmniClass TitlePlanters

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)