เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Archived

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
สเปคสินค้า
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EDGE-DX
  • Product familyEDGE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EDGE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-11 29 13 11
  • OmniClass TitleExterior Benches

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)