เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
    Metalco
    Archived

    FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN

    Drinking Fountain made from a steel tube, available in either rectangular, circular or elliptical section. The nickel-plated brass tap is a push button type with a spring return that is usually closed. The structure is fixed to the base of the tank, which has an outlet and overfill pipe. On the back of the tank is a place to connect the supply tube. The drain can be removed to clean the tank.
    สเปคสินค้า
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: BELOW GROUND INSTALLATION
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FUENTE
    • Product familyFUENTE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FUENTE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal furniture systems
    • OmniClass Number23-11 29 27
    • OmniClass TitleExterior Fountains

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)