เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Archived

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FUENTE-DOG
  • Product familyFUENTE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FUENTE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal furniture systems
  • OmniClass Number23-11 29 27
  • OmniClass TitleExterior Fountains

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (22)