เผยแพร่สินค้าของคุณ
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
    Metalco
    Archived

    HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION

    HARRIS is the collection of outdoor benches, available in natural wood or WPC, that will add a touch of comfort and design to your project. The collection offers a perfect combination of aesthetics and practicality for every urban design project. Customizable and suitable for a variety of contexts, it represents the ideal choice for creating welcoming and functional public spaces.
    สเปคสินค้า
    • HARRIS ISOLA 1576 L 1576 x W 1521 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA TREE L 1576 x W 1521 x H 420 | 200 Kg HARRIS ISOLA L L 1550 x W 1550 x H 420 | 185 Kg HARRIS ISOLA 2076 L 2076 x W 1950 x H 420 | 376 Kg HARRIS ISOLA WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 210 Kg HARRIS ISOLA TREE WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA L WPC L 1525 x W 1525 x H 420 | 175 Kg HARRIS ISOLA 2050 WPC L 2050 x W 1915 x H 420 | 370 Kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HARRIS
    • Product familyHARRIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HARRIS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)