เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
    Metalco
    Archived

    LIBRE BENCHES COLLECTION

    Collection of benches with or without backrest, equipped with two or three arched cast aluminum supports or vertical tubular steel supports. The seat surface and backrest are made up of a series of steel tubes, welded onto support shoulders connected to each other by a horizontal tubular steel bar.
    สเปคสินค้า
    • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LIBRE
    • Product familyLIBRE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIBRE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)