เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIBRE DOPPIA BENCHES COLLECTION
Metalco
Archived

LIBRE DOPPIA BENCHES COLLECTION

Collection of modular benches with double-sided seats, with or without backrest, equipped with two or three arc supports in cast aluminium or vertical supports in steel tube. The seat and the backrest are made of steel tubes welded to proper supports linked together by a horizontal bar in steel tube. Six models, with or without backrest, are available: four curved, two linear. Each model can be installed individually or in composition with the other elements of the Libre Doppia collection.
สเปคสินค้า
  • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LIBRE-DOPPIA
  • Product familyLIBRE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIBRE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-11 29 13 11
  • OmniClass TitleExterior Benches

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)