เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Archived

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    สเปคสินค้า
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MOONSTONE
    • Product familyMOONSTONE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MOONSTONE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)