เผยแพร่สินค้าของคุณ
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
    Metaltech-Omega

    OMEGA II SAFARI

    The OMEGA SAFARI fence system perfectly blends natural aesthetics with modern durability. Inspired by the elegant look of bamboo, it brings a lush, organic feel to any setting. Its unique design features diagonally welded, crisscrossed bars that provide a stylish, nature-themed appearance while delivering strength and reliability.  Constructed with vertical aluminum solid rods and horizontal flat supports, protected by a durable polyester powder-coated finish, the OMEGA SAFARI fence offers security, longevity, and visual appeal. It integrates seamlessly into various environments: Private gardens, schools, parks, zoos, trails, bridges, warehouses, residential areas, and more where both protection and design matter.

    สเปคสินค้า
    • SPACING BETWEEN VERTICAL RODS: Maximum 3 13/16’’ (97.5 mm)

      VERTICAL INCLINED SOLID RODS Diameter 11/16’’ (18 mm)

      HORIZONTAL FLATS SUPPORTS Rectangular 1 1/4’’ x 1/4’’ (31.75 mm x 6.35 mm)

      MOUNTING ANGLE SUPPORT: U-shape bracket adjustable from 0° to 180°

      STRUCTURE Diagonally welded, crisscrossed rods and flats

      FINISH Polyester Powder-coated

      MATERIAL Aluminum 6061-T6

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Omega-II-SAFARI
    • Product familyOmega II Fence Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ornamental Fences
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)94
    • กว้าง (นิ้ว)91.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว