เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metawall® B1
Metawall® B1
    Metawell GmbH

    Metawall® B1

    Aluminium sandwich panel for curtain wall facades with an overall thickness of 10 mm, weight only 5.2 kg/m², non visible fixing methods (Glueing , Riveting), wide colour range and different coating possibilites, perfect flatness also for big elements (max. 1470 x 6000 mm), building inspectorate approval: Z-10.3-708 (DIBt Germany), fire rating acc. to DIN EN 13501: B - s2, d0, 100 % recyclable (without previous material separation), excellent corrosion protection, Environmental Product Declaration acc. DIN EN ISO 14025 Type III and EN 15804. Building inspectorate approval: Z-10.3-708 (DIBt Germany)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Metawall_H10_EN_1
    • Product familyFacades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curtain wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)