เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metawall® A2
Metawell GmbH

Metawall® A2

Aluminium sandwich panel for curtain wall facades with an overall thickness of 15 mm, weight only 6,8 kg/m2, non visible fixing methods (riveting), wide colour range and different coating possibilities, perfect flatness also for big elements (max. 1460 x 6000 mm), fire rating acc. to DIN EN 13501: A2 - s1, d0 (non-combustible), 100 % recyclable (without previous material separation), excellent corrosion protection, Environmental Product Declaration acc. DIN EN ISO 14025 Type III and EN 15804. Building inspectorate approval: Z-10.3-708 (DIBt Germany)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Metawall_H15_EN_1
  • Product familyFacades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curtain wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationCurtain Wall
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)