เผยแพร่สินค้าของคุณ
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
Superwall HF sandwich panel
    Metecno

    Superwall HF sandwich panel

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
    The Superwall® HF sandwich panel with a micro-profiled external steel sheet, a non-combustible mineral wool core and a joint-geometry for hidden fixing is suited best to meet today’s sophisticated requirements for high-quality façades. The panels can be placed vertically or horizontally and - depending on the insulation thickness - may reach a fire resistance up to 90 minutes. Additionally, Superwall® HF panels show excellent acoustic insulation behaviour. For buildings exposed to high wind-suction, horizontal single-span installation is recommended, so possibly needed visible fixing-screws may be covered by pilaster profiles. Due to the large number of combinations with other panels from our portfolio with polyurethane or glass wool insulation core, it is possible to reach fire-safety, acoustic and thermal requirements at once without any visual impact. Please have a look at our detailed technical manual for further information.
    สเปคสินค้า
    • Core thicknesses: 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 19,5 - 32,7 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,79 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,539 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,566 - 0,222 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 30 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.superwall-hf
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone Wool Insulation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStone Wool
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (9)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (5)