เผยแพร่สินค้าของคุณ
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
Superwall ML sandwich panel
    Metecno

    Superwall ML sandwich panel

    The Superwall® ML sandwich panel with a micro-profiled external steel sheet and a joint-geometry for hidden fixing is suited best to meet today’s sophisticated requirements for high-quality façades. The shear-resistant connection of the cover sheets together with the compressive strength of the insulation core makes wide support widths possible for both vertical and horizontal installation. For buildings exposed to high wind-suction, horizontal single-span installation is recommended, so probably needed visible fixing-screws may be covered by pilaster profiles. The internal sheet is optionally stucco-embossed to reduce possible mirror effects on the surface. A non-displaceable sealing strip foamed into the longitudinal joint procures resistance to driving rain and wind. Together with the organic coating of the steel sheets, this ensures efficient protection against all kinds of weather. For advanced application, additional coating systems are available. Please have a look at our detailed technical manual for further information.
    สเปคสินค้า
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 160 mm

      Weight: 11,8 - 15,8 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,63 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,400 - 0,147 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,442 - 0,150 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.superwall-ml
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PUR/PIR Insulation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (9)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (5)