เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Insulated metal roof panel. Roof element for industrial, commercial and residential builgins
    สเปคสินค้า
    • Insulated metal roofing panels, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR). External face in pre-painted galvanized seel sheet or pre-painted aluminum sheet, in the form of a corrugated tile and internal face in pre-painted galvanized steel. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. - Complatible with different finishing systems. - Excellent aesthetic appearance in combination with the environment. The external face is generally requested in terracotta red, due to its similarity to traditional clay tiles.- Lightweight. - Eliminates the maintenance of a traditional tile roof.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.metcoppo-metecno
    • Product familyRoof Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Panel Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้