เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    สเปคสินค้า
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-06
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ