เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    If you don’t want to give up a material as resistant as aluminium and, at the same time, you like the naturalness of wood, METRA offers you the ideal solution: the Aluminium-wood system. The system AELLE-S 190 STH enables the realization of sliding windows and doors with large dimensions by means of composed frames: the external part is made of aluminium profiles; the internal one is made of natural solid wood.
    สเปคสินค้า
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_L
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium-wood windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ