เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 120 STH SLIM, a high-tech system oriented to a contemporary style that allows maximum thermal and acoustic insulation with an optimization of space thanks to its ultra-thin design.
    สเปคสินค้า
    • Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 8A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 41 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 120 mm - 140 mm Sash depth 45 mm - 55 mm Air-Water-Wind-Tightness: Brush gaskets Glass thickness: from 26 mm to 42 mm Maximum load capacity: 400 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NC-S_120_STH_SLIM_45_S2_T2
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-08
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ