เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Archived

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cablesphere_Rubber
  • Product familyMetraflex
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metraflex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing